Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3JK-DR12 2M
Teilenummer
|
---|
E3JK-DR12 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | [Rot] Rote LED | Bis zu 3.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12~240 VDC/24~240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Strahlform | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | ABS | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Sie befinden sich auf der Seite für AC / DC-Stromquellen-kompatible, photoelektrische Sensoren [E3JM / E3JK], die Teilenummer ist E3JK-DR12 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3JK-DR12 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Schutzart
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zeitschalter
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Laserklasse
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Passende Sensoren
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3JK-RR12 2M |
E3JK-RR12 5M |
E3JK-TN12 2M |
E3JK-TR11-C 2M |
E3JM-DS70M4 |
E3JM-DS70M4T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | [Rot] Rote LED | Bis zu 10.000 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12~240 VDC/24~240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | ||
116.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | [Rot] Rote LED | Bis zu 10.000 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24~240 VDC/24-240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | Gebrauchsanweisung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | ||
95.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | [Rot] Rote LED | Bis zu 5.000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 10-30 VAC | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | ||
98.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | [Rot] Rote LED | Min. 10000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24-240 VDC/24-240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | Gebrauchsanweisung, Montagewinkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | ||
112.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12~240 VDC/24~240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit Klemmenleiste | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | 30 | - | Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
124.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12~240 VDC/24~240 VAC | Relais-Ausgang | Ausführung mit Klemmenleiste | - | - | - | Inkl. Zeitschalter | - | - | 30 | - | Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |