Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z] (Teilenummern - CAD Download)

Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z]
  • Mengenrabatt
Universalsensor im Kunststoffgehäuse.
Kompakte Bauform und Hochleistungs-LED ergeben eine exzellente Leistung für Standardanwendungen.
• Minimale optische Achsabweichung für einfachen Abgleich
• IP67 und IP69K für optimalen Schutz in schwierigen Umgebungen
• Hohe Abschirmung für maximale Störunempfindlichkeit (EMC)
• Robustes PBT-Gehäuse für hohe mechanische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3Z-T61A 0.5M

Teilenummer
E3Z-T61A 0.5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Kopfform Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Senderformat Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Lieferumfang des Einwegsystems Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Schutzart (NEMA) Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

119.98 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--0,5---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67

Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z], die Teilenummer ist E3Z-T61A 0.5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3Z-T61A 0.5M.

Produktvarianten

Teilenummer
E3Z-D61 2M
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 5M
E3Z-T61A 2M
E3Z-T61A-M1J 0.3M
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Kopfform Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Senderformat Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Lieferumfang des Einwegsystems Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Schutzart (NEMA) Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungKältebeständigkeit / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungKältebeständigkeit / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungKältebeständigkeit / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

174.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Kältebeständigkeit / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Kältebeständigkeit / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Kältebeständigkeit / Öldicht / Standard-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------------10000-----------------------------------------------

Technischer Support