Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3Z-R61K-M3J 0.3M
Teilenummer
|
---|
E3Z-R61K-M3J 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Senderformat | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | [Rot] Rote LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 3.000 | 75 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit | -25~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | NPN offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit Steckerrelais (M8) | - | - | 0,3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 150~3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
---|---|---|---|---|---|
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z], die Teilenummer ist E3Z-R61K-M3J 0.3M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3Z-R61K-M3J 0.3M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Kopfform
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Senderformat
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff der optischen Fläche
Lieferumfang des Einwegsystems
Betriebsmittel-Schutzklasse
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Gehäusebauform
Analogausgang -10 V ... +10 V
Vorausfallmeldung
Mit Reflektor
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Schutzart (NEMA)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Analogausgang 0 V ... 10 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Ausführung
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zeitschalter
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Laserklasse
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Passende Sensoren
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3Z-D61 2M |
E3Z-D62 2M |
E3Z-D62 5M |
E3Z-R66 |
E3Z-R81 10M |
E3Z-R81 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Senderformat | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 100 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -25~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | NPN offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 5~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
175.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 1.000 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -25~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | NPN offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
184.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 1.000 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -25~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | NPN offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | [Rot] Rote LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 4.000 | 75 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Kältebeständigkeit / Standard | -40~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | NPN offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit Steckverbinder (M8) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 100~4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
193.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | Bis zu 4.000 | - | - | - | - | −25~50 | 10,8 | 31 | 20 | 12–24 VDC | PNP | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 10 | falsch | - | - | 1 | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 4000 | 100 | 1000 | 4000 | 680 | - | - | - | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
188.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | [Rot] Rote LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 4.000 | 75 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Kältebeständigkeit / Standard | -25~55 | 20 | 10,8 | 33,1 | 12–24 VDC | PNP offener Kollektor | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | - | 100~4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |