Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z] (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3Z-T61A 0.5M

Teilenummer
E3Z-T61A 0.5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Ausgangsformat Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Punkt-Ø
(mm)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Überblick Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Senderformat Erkennungsabstand
(mm)

119.98 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LEDBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~55NPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel0.5-Meldeleuchte-max. 0,5 (M3-Schrauben)--10000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Polybutylenterephthalat
Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67
Max. Kopfbreite(mm) 20 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 10.8 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 33.1
Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) -
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) - Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) -
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) - Laserklasse -
Form (Verstärker) - Material (Verstärker) - Passende Sensoren -
Form (Strahl) - Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung -
Festigkeit (Zug)(N) - Material (Messkopf) - Befestigungsmethode -
Kombi-Objektiv -

Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z], die Teilenummer ist E3Z-T61A 0.5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3Z-T61A 0.5M.

Produktvarianten

Teilenummer
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-T61A 2M
E3Z-T61A-M1J 0.3M
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Ausgangsformat Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Punkt-Ø
(mm)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Überblick Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Senderformat Erkennungsabstand
(mm)

102.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LEDBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~55NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M8)0.3---max. 0,5 (M3-Schrauben)--1000

278.60 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LEDBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit / Öldicht-25~55NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M8)0.3---max. 0,5 (M3-Schrauben)--1000

175.20 €

50 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LEDBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-30~55NPN Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (M8)----max. 0,5 (M3-Schrauben)--5~100

174.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LEDBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~55NPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel2-Meldeleuchte-max. 0,5 (M3-Schrauben)--10000

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LEDBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~55NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M12)0.3-Meldeleuchte-max. 0,5 (M3-Schrauben)--10000

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LEDBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit / Öldicht-25~55NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M12)0.3-Meldeleuchte----10000

Technischer Support