Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
Teilenummer
|
---|
E3Z-T61AK-M1J 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Punkt-Ø (mm) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Überblick | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Senderformat | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | [Rot] Rote LED | Bis zu 10.000 | 12 | - | - | Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | 0.3 | - | Meldeleuchte | - | - | - | - | 10000 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat |
---|---|---|---|---|---|
Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 |
Max. Kopfbreite(mm) | 20 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10.8 | Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 33.1 |
Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - |
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Zeitschalter | - | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Laserklasse | - |
Form (Verstärker) | - | Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - |
Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Material (Messkopf) | - | Befestigungsmethode | - |
Kombi-Objektiv | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z], die Teilenummer ist E3Z-T61AK-M1J 0.3M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3Z-T61AK-M1J 0.3M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsmethode
Lichtquelle
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Senderformat
Ausführung
Erfasstes Objekt
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Punkt-Ø(mm)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Überblick
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3Z-D62-M3J 0.3M |
E3Z-D62K-M3J 0.3M |
E3Z-D66 |
E3Z-T61K 2M |
E3Z-T61K-M3J 0.3M |
E3Z-T62 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Punkt-Ø (mm) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Überblick | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Senderformat | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M8) | 0.3 | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | 1000 | |
278.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit / Öldicht | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M8) | 0.3 | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | 1000 | ||
175.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | Bis zu 100 | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -30~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (M8) | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | 5~100 | ||
333.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Infrarot-LED | Min. 10000 | 12 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit / Öldicht | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | Meldeleuchte | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | 15000 | ||
402.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Infrarot-LED | Min. 10000 | 12 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit / Öldicht | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M8) | 0.3 | - | Meldeleuchte | Projektor (E3Z-T61-D Empfänger) | - | - | - | 15000 | ||
198.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Infrarot-LED | Min. 10000 | 12 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit | -25~55 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | Meldeleuchte | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | 30000 |