Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3Z-LT81 2M
Teilenummer
|
---|
E3Z-LT81 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Freischnitt-Unterstützung | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Min. 10000 | 12 | 6 | - | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | φ5 | 1 | Klasse 1 | - | - | - | 60000 |
Loading...
Ausführung | Lasersensor | Strahlform | Laser | Lichtquelle | Halbleiter-Laserdiode (rot) |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -10::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Max. Kopfbreite(mm) | 20 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10.8 |
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 31 | Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Zeitschalter | - |
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - |
Form (Verstärker) | - | Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - |
Überblick | - | Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | max. 0,5 (M3-Schrauben) | Material (Messkopf) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Optoelektronische Sensoren mit Laserstrahl und eingebautem Verstärker [E3Z-LT / LR / LL], die Teilenummer ist E3Z-LT81 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3Z-LT81 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Ausführung
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Laserklasse
Freischnitt-Unterstützung
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3Z-LL63 2M |
E3Z-LL81 2M |
E3Z-LR61 2M |
E3Z-LR66 |
E3Z-LT81-M1J 0.3M |
E3Z-LT86 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Freischnitt-Unterstützung | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Bis zu 300 | - | 0.2 | Abstand einstellbar | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 25~300 | ||
275.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Bis zu 300 | - | 0.2 | Abstand einstellbar | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 | ||
236.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Min. 10000 | 75 | 6 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | φ5 | 1 | Klasse 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
236.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Min. 10000 | 75 | 6 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (M8) | - | φ5 | 1 | Klasse 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
254.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Min. 10000 | 12 | 6 | - | PNP Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | 0.3 | φ5 | 1 | Klasse 1 | - | - | - | 60000 | ||
275.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Min. 10000 | 12 | 6 | - | PNP Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (M8) | - | φ5 | 1 | Klasse 1 | - | - | - | 60000 |