Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3ZM-V86
Teilenummer
|
---|
E3ZM-V86 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Schaltfrequenz (Hz) | AWG-Nummer | Werkstoff des LWL-Faserkerns | Leerlaufstrom (mA) | Nenntastweite (mm) | Schutzart (NEMA) | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Analogausgang 0 V ... 10 V | Mit Lichtleiter-Anschluss | Mit Austastfunktion | Mit Wechselobjektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Bis zu 20 | - | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | - | Steckverbinder M8 | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12±2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Teach-In | Schließer (NO) | Weißlicht | Quader | falsch | 0 | 1 | 100 | 20 | 24 | Kunststoff | 20 | 12 | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Ausführung | Hülsenmarkierungssensor | Lichtquelle | Weiße LED | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
---|---|---|---|---|---|
Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Diffusionsreflektierende Ausführung | Raumbetriebstemperatur(℃) | −40::60 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | VDC 10–30 | Punkt-Ø(mm) | φ2 |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 50 μs |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte fotoelektrische Sensoren für Farbmarkererkennung [E3ZM-V], die Teilenummer ist E3ZM-V86.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3ZM-V86.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Gehäusematerial
Betriebsumgebung
Betriebsmodus
Kabellänge(m)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Passende Sensoren
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Laserklasse
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff der optischen Fläche
Betriebsmittel-Schutzklasse
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Gehäusebauform
Analogausgang -10 V ... +10 V
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Schaltfrequenz(Hz)
AWG-Nummer
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Leerlaufstrom(mA)
Nenntastweite(mm)
Schutzart (NEMA)
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang 0 V ... 10 V
Mit Lichtleiter-Anschluss
Mit Austastfunktion
Mit Wechselobjektiv
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3ZM-V61 2M |
E3ZM-V66 |
E3ZM-V81 2M |
E3ZM-V81 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Schaltfrequenz (Hz) | AWG-Nummer | Werkstoff des LWL-Faserkerns | Leerlaufstrom (mA) | Nenntastweite (mm) | Schutzart (NEMA) | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Analogausgang 0 V ... 10 V | Mit Lichtleiter-Anschluss | Mit Austastfunktion | Mit Wechselobjektiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Bis zu 10 | Kältebeständigkeit / Sterilisationsmittelbeständig / Chemikalienbeständig / Reinigungsmittelbeständig / Standard | 21 | 10,8 | 33,2 | NPN Open Collector | Ausgang EIN bei Farbgleichheit | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | Fernsteuerungseingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
292.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Bis zu 20 | - | 10,8 | 32,2 | 21 | NPN | - | Steckverbinder M8 | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12±2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Teach-In | Schließer (NO) | Weißlicht | Quader | falsch | 0 | 1 | 100 | 20 | 24 | Kunststoff | 20 | 12 | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | ||
292.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Bis zu 20 | - | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | - | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | Ohne Zeitschalter | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12±2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Teach-In | Schließer (NO) | Weißlicht | Quader | falsch | 0 | 1 | 100 | 20 | 24 | Kunststoff | 20 | 12 | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | ||
307.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Bis zu 20 | - | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | - | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | Ohne Zeitschalter | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12±2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Teach-In | Schließer (NO) | Weißlicht | Quader | falsch | 0 | 1 | 100 | 20 | 24 | Kunststoff | 20 | 12 | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |