Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3S-AD32
Teilenummer
|
---|
E3S-AD32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Spezifikationen | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Infrarot-LED | - | Bis zu 1.000 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 21 | 40 | 9-33 VDC | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~700 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 700 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
---|---|---|---|---|---|
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3S-A], die Teilenummer ist E3S-AD32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-AD32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Punkt-Ø(mm)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Passende Sensoren
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Spezifikationen
Lieferumfang des Einwegsystems
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Ausführung
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Laserklasse
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff der optischen Fläche
Betriebsmittel-Schutzklasse
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Gehäusebauform
Analogausgang -10 V ... +10 V
Vorausfallmeldung
Mit Reflektor
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Wellenlänge des Sensors(nm)
AWG-Nummer
Schutzart (NEMA)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Analogausgang 0 V ... 10 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3S-AD12 2M |
E3S-AD13 |
E3S-AD31 |
E3S-AD33 |
E3S-AD61 |
E3S-AD63 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Spezifikationen | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Infrarot-LED | [Quadratisch] Quadratisch | Bis zu 1.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -25~55 | 21 | 12.4 | 44 | 10-30 VAC | NPN offener Kollektor | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modifiziertes Polyarylat | Montagehalter EN 1.4301 äquiv. (Mit Schraube) | - | Form: horizontal | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Infrarot-LED | - | Bis zu 100 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 21 | 40 | 9-33 VDC | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~100 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 100 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
221.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | Bis zu 200 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 21 | 40 | 9-33 VDC | NPN | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~200 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht unpolarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 200 | - | 1000 | - | 700 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
230.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Infrarot-LED | - | Bis zu 100 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 21 | 40 | 9-33 VDC | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~100 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 100 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
219.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | Bis zu 200 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 40 | 21 | 9-33 VDC | NPN | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~200 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht unpolarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 200 | - | 1000 | - | 700 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
230.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Infrarot-LED | - | Bis zu 100 | - | - | - | −25~55 | 12.4 | 40 | 21 | 9-33 VDC | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | Ohne Zeitschalter | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~100 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 100 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |