Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3ZM-B86-C
Teilenummer
|
---|
E3ZM-B86-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff der optischen Fläche | Betriebsmittel-Schutzklasse | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Bis 500 | - | - | -40~60 | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | Steckverbinder M8 | - | - | - | falsch | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Metall | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | wahr | 0 | 1 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 650 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erkennungsmethode | Retroreflektierend | Lichtquelle | Rote LED |
---|---|---|---|---|---|
Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | 10-30 VDC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Erkennbares, transparentes Objekt (erkennbare Kunststoffflasche) Kompaktmodell mit fotoelektrischen Sensoren [E3ZM-B], die Teilenummer ist E3ZM-B86-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3ZM-B86-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Gehäusematerial
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Betriebsumgebung
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Punkt-Ø(mm)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Passende Sensoren
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Laserklasse
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff der optischen Fläche
Betriebsmittel-Schutzklasse
Werkstoff des Gehäuses
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Gehäusebauform
Analogausgang -10 V ... +10 V
Vorausfallmeldung
Mit Reflektor
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
Schutzart (NEMA)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Analogausgang 0 V ... 10 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3ZM-B61-C 2M |
E3ZM-B61T 2M |
E3ZM-B66 |
E3ZM-B81 2M |
E3ZM-B81 5M |
E3ZM-B81T 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff der optischen Fläche | Betriebsmittel-Schutzklasse | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt / Transparente Objekte | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Bis zu 100 | 65 | Kältebeständigkeit / Standard | -40~60 | 21 | 10,8 | 31 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | - | Inkl. Spezial-Reflektor (E39-RP1) | - | - | - | - | PET-Flaschensensor | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
270.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt / Transparente Objekte | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Bis zu 100 | 65 | Kältebeständigkeit / Standard | -40~60 | 21 | 10,8 | 31 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PET-Flaschensensor (Sensorkörper) | - | - | - | - | max. 0,5 (M3-Schrauben) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
257.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Bis 500 | - | - | -40~60 | 10,8 | 32,2 | 21 | NPN | Steckverbinder M8 | - | - | - | falsch | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Metall | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 650 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
270.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Bis 500 | - | - | -40~60 | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | falsch | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Metall | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 650 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
266.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Bis 500 | - | - | -40~60 | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | falsch | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Metall | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 650 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
287.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Bis 500 | - | - | -25~55 | 10,8 | 32,2 | 21 | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | falsch | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | Schutzklasse 3 | Metall | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Quader | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 500 | 650 | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |