Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T5A02UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
T5A02UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-E |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenform | Riemennennbreite (mm) | Anz. Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 |
Loading...
Eigenschaften | Entspricht FDA-Richtlinien | Riemenform, Ausführung | T5 | Riemenmaterial | PU-Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang, Material | Aramid | Riemenausführung | Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenform
Riemennennbreite(mm)
Anz. Zähne
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften