Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E32-D211R 2M
Teilenummer
|
---|
E32-D211R 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Erkennungsabstand (mm) | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung) (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Werkstoff Glasfaserkern | Ausführungen mit Glasfaserkabel | Glasfasermantel | Biegeradius (mm) | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Faserlänge (m) | Überblick | Form (Strahl) | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M4 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 60 |
Loading...
Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit separatem Verstärker |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fasereinheiten [E32], die Teilenummer ist E32-D211R 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E32-D211R 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erfasstes Objekt
Erkennungsabstand(mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung)(Ø)
Betriebsumgebung
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Form (Strahl)
Öffnungswinkel(°)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Schutzart
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausführungen mit Glasfaserkabel
Glasfasermantel
Biegeradius(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Punkt-Ø(mm)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Faserlänge(m)
Überblick
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Material (Messkopf)
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-D21B 2M |
E32-D21L 2M |
E32-D21R 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Erkennungsabstand (mm) | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung) (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Werkstoff Glasfaserkern | Ausführungen mit Glasfaserkabel | Glasfasermantel | Biegeradius (mm) | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Faserlänge (m) | Überblick | Form (Strahl) | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 20 | - | Kalknatronglas mit 7 % Reflexion | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Kältebeständigkeit / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | φ1,1 | - | - | 1 | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Zur Glassubstratausrichtung | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,53 | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | Schraubentyp | - | Bis zu 1.000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Vinylchlorid | 4 | M6 | φ0,265 | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Rechtwinklige Ausführung (L-Form, enger Kontakt), M6-Schraubenkopf, Reflexionstyp koaxial, flexible Faser | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 60 | Messing, vernickelt | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | - | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | - | 130 | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexibel | Polyethylen | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | M4 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 140 | ||
61.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | - | - | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | M4 | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Faser Reflexionstyp, M4-Schraubenkopf, geeignet für lange Erkennungsreichweite | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Messing, vernickelt | - | - | - | ||
74.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Mikroskopisches Objekt / Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Kältebeständigkeit / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M3 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 60 |