• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fasersensoren - Vorteilspack [E3X-V] (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3X-VD21 2M

Teilenummer
E3X-VD21 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Punkt-Ø
(mm)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Material (Messkopf) Erkennungsabstand
(mm)

109.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungBis zu 200-[Retroreflexion] Retroreflektierend17M6φ42Zinkdruckguss180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Glasfasereinheit Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt Strahlform Standard
Lichtquelle Rote LED Kopfform Schraubentyp Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit separatem Verstärker
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø) 0.005 Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP50 Werkstoff Glasfaserkern Acryl-Kunststoff
Ausführungen mit Glasfaserkabel Flexibel Glasfasermantel Vinylchlorid Biegeradius(mm) 1
Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Ausgangsformat NPN Open Collector Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) - Kabellänge(m) 2
Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) - Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) -
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) E39-L143 Laserklasse - Form (Verstärker) -
Material (Verstärker) - Passende Sensoren - Überblick -
Form (Strahl) - Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung Anwendbar
Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) - Öffnungswinkel(°) -
Befestigungsmethode Befestigungsmaterial Kombi-Objektiv -

Sie befinden sich auf der Seite für Fasersensoren - Vorteilspack [E3X-V], die Teilenummer ist E3X-VD21 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3X-VD21 2M.

Produktvarianten

Teilenummer
E3X-VT21 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Punkt-Ø
(mm)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Material (Messkopf) Erkennungsabstand
(mm)

109.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichBis zu 1.0001-14M4--Messing, vernickelt560

Technischer Support