Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3X-VT21 2M
Teilenummer
|
---|
E3X-VT21 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Material (Messkopf) | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Bis zu 1.000 | 1 | - | 14 | M4 | - | - | Messing, vernickelt | 560 |
Loading...
Ausführung | Glasfasereinheit | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Strahlform | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lichtquelle | Rote LED | Kopfform | Schraubentyp | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit separatem Verstärker |
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø) | 0.005 | Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 |
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP50 | Werkstoff Glasfaserkern | Acryl-Kunststoff |
Ausführungen mit Glasfaserkabel | Flexibel | Glasfasermantel | Vinylchlorid | Biegeradius(mm) | 1 |
Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Ausgangsformat | NPN Open Collector | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Kabellänge(m) | 2 |
Zeitschalter | - | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | - |
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | E39-L143 | Laserklasse | - | Form (Verstärker) | - |
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Überblick | - |
Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | Anwendbar |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | - | Öffnungswinkel(°) | - |
Befestigungsmethode | Befestigungsmaterial | Kombi-Objektiv | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Fasersensoren - Vorteilspack [E3X-V], die Teilenummer ist E3X-VT21 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3X-VT21 2M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Erkennungsmethode
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Ausführung
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Punkt-Ø(mm)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Material (Messkopf)
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3X-VD21 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Material (Messkopf) | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Bis zu 200 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | 17 | M6 | φ4 | 2 | Zinkdruckguss | 180 |