Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSR15XW1M(GK)
Teilenummer
|
---|
SSR15XW1M(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.9 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.9 | NA |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | Verfügbar |
Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Nur Führungswagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung, Maß H(φ)
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften