Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHS20V1SS(GK)
Teilenummer
|
---|
SHS20V1SS(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Standard | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Radiales Spiel | Normal | Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
Kugelkäfige | Verfügbar | Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel |
Set / Einzelteile | Nur Führungswagen | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Gewindebohrung | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften