Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHS25C1UU(GK)
Teilenummer
|
---|
SHS25C1UU(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | Durchgangsbohrung | 71 | Enddichtung |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Radiales Spiel | Normal | Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
Kugelkäfige | Verfügbar | Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel |
Set / Einzelteile | Nur Führungswagen | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Gewindebohrung | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / SHS / großer Wagen, Wagendimensionen wählbar, die Teilenummer ist SHS25C1UU(GK).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS25C1UU(GK).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SHS15LC1(GK) |
SHS15LC1SS(GK) |
SHS15LC1UU(GK) |
SHS25LC1(GK) |
SHS25LC1SS(GK) |
SHS25LC1UU(GK) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Durchgangsbohrung | 63 | NA | |
111.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Durchgangsbohrung | 63 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
92.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | Durchgangsbohrung | 63 | Enddichtung | |
116.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | Durchgangsbohrung | 88 | NA | |
137.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | Durchgangsbohrung | 88 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
128.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | Durchgangsbohrung | 88 | Enddichtung |