Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR15SB1SS(GK)
Teilenummer
|
---|
SR15SB1SS(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Nur Führungswagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / SR / Kugelumlauf / Wagendimensionen wählbar, die Teilenummer ist SR15SB1SS(GK).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR15SB1SS(GK).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Montagebohrung, Maß S(M)
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SR15SB1(GK) |
SR15SB1M(GK) |
SR15SB1SSM(GK) |
SR15SB1UU(GK) |
SR15SB1UUM(GK) |
SR15TB1(GK) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | NA | |
127.44 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | NA | |
146.04 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
59.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Enddichtung | |
136.75 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Enddichtung | |
63.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | NA |