Nadelventil (Gewindeausführung) VSA (Teilenummern)

Nadelventil (Gewindeausführung) VSA
[Merkmale] Es handelt sich um ein Nadelventil, mit dem sich die Durchflussmenge leicht regeln lässt. -Das verwendete Medium ist Luft und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSA-82828
VSA-83838
VSA-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Nenn-Ø des passenden Schraubgewindes S2 Steuerseite (Auslassseite), Gewindenenn-Ø S1 Länge L
(mm)
Handgriff-Ø D
(mm)

31.29 €

1 6 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)4235

38.03 €

1 25 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)4845

53.08 €

1 6 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)6055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Versorgungsseite, passendes Gewinde Rc-Gewinde Steuerseite (Auslassseite), Anschlussausführung Rc-Gewinde Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100 Betriebsdruckbereich(MPa) 3.5::7
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support