Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
HITACHI KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
7.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
5.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
7.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
4.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
5.26 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
9.13 € | 60 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
9.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
7.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
7.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
17.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
13.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
13.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
20.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
20.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
16.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
16.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
33.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
33.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
33.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
26.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
26.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
67.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
67.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
67.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
67.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
84.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
84.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
84.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
84.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
91.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
91.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
91.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
91.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
145.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
145.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
145.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
145.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
111.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
111.93 € | 4 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
111.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
310.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
310.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
540.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
468.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
468.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | 5B (125A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
4.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | |
4.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
7.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
6.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
7.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
6.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
13.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
13.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | JIS-FCMB27-05 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Band
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften