Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder-Winkel (Teilenummern)

Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder-Winkel
  • Mengenrabatt
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. Wrapping sealing tape around the threaded section of connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-BL-15A
WS-BL-20A
WS-BL-25A
WS-BL-32A
WS-BL-40A
WS-BL-50A
WS-BL-65A
WS-BL-80A
WS-BL-100A
WS-BL-125A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

5.35 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)

9.49 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

11.36 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

16.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

35.40 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

52.29 €

1 6 Arbeitstage 3B (80A)

87.41 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)

196.46 €

2 7 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Technischer Support