Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbindung, Fassung ungleicher Durchmesser (Teilenummern)

Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbindung, Fassung ungleicher Durchmesser
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. The wrapping of sealing tape around the threaded section of the connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-BRS-20X15A
WS-BRS-25X15A
WS-BRS-25X20A
WS-BRS-32X15A
WS-BRS-32X20A
WS-BRS-32X25A
WS-BRS-40X15A
WS-BRS-40X20A
WS-BRS-40X25A
WS-BRS-40X32A
WS-BRS-50X15A
WS-BRS-50X20A
WS-BRS-50X25A
WS-BRS-50X32A
WS-BRS-50X40A
WS-BRS-65X15A
WS-BRS-65X20A
WS-BRS-65X25A
WS-BRS-65X40A
WS-BRS-65X50A
WS-BRS-80X15A
WS-BRS-80X20A
WS-BRS-80X25A
WS-BRS-80X32A
WS-BRS-80X40A
WS-BRS-80X50A
WS-BRS-80X65A
WS-BRS-100X20A
WS-BRS-100X25A
WS-BRS-100X32A
WS-BRS-100X40A
WS-BRS-100X50A
WS-BRS-100X65A
WS-BRS-100X80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

6.01 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

7.02 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

7.02 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

13.32 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

10.64 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

10.64 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

17.74 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

17.74 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

13.76 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

13.76 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

24.18 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)

24.18 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

24.18 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

19.33 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

19.33 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

48.01 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)

48.01 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

36.13 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

36.13 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

71.55 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)

71.55 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)

71.55 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)

71.55 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)

71.55 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

55.76 €

1 6 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

55.76 €

1 6 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

117.10 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)

117.10 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)

117.10 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)

117.10 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

117.10 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

92.48 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

92.48 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff JIS-FCMB27-05 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Band Verfügbar Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Technischer Support