Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RGM-06828
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing (kadmiumfrei) | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passendes Rohres | Kupfer / Edelstahl |
Nenn-Ø 1(mm) | 6 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 6 | Gewinde-Nenn-Ø | 1/4B (8A) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) | -20::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 | Länge L(mm) | 32.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschraubungen / Außengewinde / Innengewinde / Messing / RGM, die Teilenummer ist RGM-06828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RGM-06828.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften