Rohrfitting / 45L-□□A-□ / Winkelverbinder / 45 Grad / schwarz (Teilenummern)

Rohrfitting / 45L-□□A-□ / Winkelverbinder / 45 Grad / schwarz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von YODOSHI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45L-8A-B
45L-10A-B
45L-10A-W
45L-15A-B
45L-15A-W
45L-20A-B
45L-20A-W
45L-25A-B
45L-25A-W
45L-32A-B
45L-32A-W
45L-40A-B
45L-40A-W
45L-50A-B
45L-50A-W
45L-65A-B
45L-80A-B
45L-80A-W
45L-100A-B
45L-100A-W
45L-125A-B
45L-150A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Farbe

4.87 €

1 9 Arbeitstage 101/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

4.49 €

1 8 Arbeitstage 103/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

4.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

4.26 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

4.92 €

1 8 Arbeitstage 103/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

4.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

5.58 €

1 7 Arbeitstage 101B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

5.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

8.37 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

9.08 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

10.25 €

1 8 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

10.02 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

17.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

15.00 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

32.54 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

43.46 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

44.18 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

73.17 €

1 5 Arbeitstage 104B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

72.56 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

166.91 €

1 8 Arbeitstage 105B (125A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

253.01 €

1 8 Arbeitstage 106B (150A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support