Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | antistatisch | kältebständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 68.6, 264.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] geräuscharm. glatte Rollen
Verwendet werden die Bockrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 305 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 68.6 oder 264.6 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Geräuscharm. glatte Rollen ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WK-100RBE
Teilenummer
|
---|
WK-100RBE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 98 | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Leitfähiger Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Lager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / WK-□□□RBE / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte / el. leitfähig, die Teilenummer ist WK-100RBE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK-100RBE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WK-100RBE-S |
WK-130RBE |
WK-130RBE-S |
WK-150RBE |
WK-150RBE-S |
WK-200RBE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 98 | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | ||
41.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 147 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ||
51.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ||
44.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
55.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
73.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | kA | 196 | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 |