Bockrollen / WK-□□□RBE / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte / el. leitfähig (Teilenummern)

Bockrollen / WK-□□□RBE / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte / el. leitfähig

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | antistatisch | kältebständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 68.6, 264.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] geräuscharm. glatte Rollen



Verwendet werden die Bockrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 305 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 68.6 oder 264.6 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Geräuscharm. glatte Rollen ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK-75RBE
WK-75RBE-S
WK-100RBE
WK-100RBE-S
WK-130RBE
WK-130RBE-S
WK-150RBE
WK-150RBE-S
WK-200RBE
WK-200RBE-S
WK-250RBE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)

17.49 €

1 9 Arbeitstage 10035.01~80.00kA68.6634095727532

23.19 €

1 9 Arbeitstage 10035.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6634095727532

26.77 €

1 9 Arbeitstage 14480.01~140.00kA9880451167910035

34.41 €

1 9 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit Rotationsklemme9880451167910035

43.98 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00kA147100561389313038

54.11 €

1 9 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit Rotationsklemme147100561389313038

47.45 €

1 9 Arbeitstage 198140.01~220.00kA156.8100561389315045

58.92 €

1 9 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit Rotationsklemme156.8100561389315045

77.37 €

1 9 Arbeitstage 250140.01~220.00kA1961126315410220045

92.76 €

1 9 Arbeitstage 250140.01~220.00Mit Rotationsklemme1961126315410220045

165.48 €

1 9 Arbeitstage 305220.01~320.00kA264.61408020014025050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Radwerkstoff Leitfähiger Gummi
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last Lager Verfügbar

Technischer Support