Leitungsschlauch, D-Ausführung,

Leitungsschlauch, D-Ausführung,
[Features]
· A general-purpose duct hose with abundant applications and excellent quality and reliability.
· Easy cutting and mounting facilitates easy piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-D-032-[1-50/1]
DC-D-038-[1-50/1]
DC-D-065-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll) Length
(m)
1 16 Arbeitstage 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50
1 16 Arbeitstage 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50
1 16 Arbeitstage 6473.20.046565(2 1/2)1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft

Technischer Support