Leitungsschlauch, Schlauch EE-Ausführung,

Leitungsschlauch, Schlauch EE-Ausführung,
[Features]
▪ Low internal resistance and high transportability.
· Easy to bend, lightweight, and work-efficient.
· Easy cutting and mounting facilitates easy piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-EE-032-[1-50/1]
DC-EE-038-[1-50/1]
DC-EE-050-[1-30/1]
DC-EE-065-[1-30/1]
DC-EE-075-[1-30/1]
DC-EE-115-[1-20/1]
DC-EE-125-[1-20/1]
DC-EE-150-[1-20/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll) Length
(m)

-

1 11 Arbeitstage 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 62.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 114.3125.30.03110115(4 1/2)1 ~ 20

-

1 16 Arbeitstage 125.9138.70.02125125(5)1 ~ 20

-

1 94 Arbeitstage 152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft

Technischer Support