Leitungsschlauch, New-Kana-Schlauch

Leitungsschlauch, New-Kana-Schlauch
[Features]
· Superior heat resistance with a reinforced cord.
▪ Light in weight, flexible, and labor-saving.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-NK-032-[1-50/1]
DC-NK-038-[1-50/1]
DC-NK-090-[1-30/1]
DC-NK-100-[1-30/1]
DC-NK-175-[1-20/1]
DC-NK-300-[1-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll) Length
(m)
1 11 Arbeitstage 3239.20.13232(1 1/4)1 ~ 50
1 11 Arbeitstage 3845.80.13838(1 1/2)1 ~ 50
1 16 Arbeitstage 88.999.30.079090(3 1/2)1 ~ 30
1 11 Arbeitstage 101.6113.00.07100100(4)1 ~ 30
1 36 Arbeitstage 177.8192.40.03175175(7)1 ~ 20
1 56 Arbeitstage 303320.00.02300300(12)1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Farbe Weiß Zulässige Flüssigkeit Luft

Technischer Support