Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-O-075-[1-30/1] |
DC-O-100-[1-30/1] |
DC-O-150-[1-20/1] |
DC-O-200-[1-20/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Arbeitstage | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 150(6) | 1 ~ 20 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 200(8) | 1 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | PVC (Polyvinylchlorid) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau + Schwarz | Zulässige Flüssigkeit | Maschinenöl / Schmiermittel / Luft / Ölnebel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften