Leitungsschlauch, Isolationsschlauch S (Teilenummern)

Leitungsschlauch, Isolationsschlauch S
[Features]
· This duct hose is for ventilation of highly insulated, airtight houses.
· High thermal insulation effect prevents condensation.
· Lightweight and flexible. Smaller outer case, compared to glass wool ducts. Easy to cut. Great workability.
· Single and double types available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-CH-S-100-[1-20/1]

Teilenummer
DC-CH-S-100-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
1 14 Arbeitstage 1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) + Polypropylen Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Innen-Ø(mm) 100.3 Außen-Ø(mm) 118.0 Farbe Weiß
Zulässige Flüssigkeit Luft Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.004 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Zulässiger Biegeradius(mm) 300 Nenn-Ø mm (Zoll) 100(4)

Technischer Support