Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt, Anlassfarbe
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SW2-10
Teilenummer
|
---|
SW2-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.19 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 18.4 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lastausführung | Nr. 2 (mittlere Lasten) |
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / SW2- / JIS / spiralförmig, helicoid / Federstahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist SW2-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW2-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Aussen - D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SW2-1/4 |
SW2-1/4-3W |
SW2-10-3W |
SW2-10-SUS |
SW2-12 |
SW2-12-3W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 6.5 | - | 1/4 | 1.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 12.8 | ||
48.02 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | - | 1/4 | 1.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 12.8 | ||
45.53 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 18.4 | ||
79.52 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 18.4 | ||
58.09 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 12.2 | 12 | - | 3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 21.5 | ||
42.65 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 12.2 | 12 | - | 3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 21.5 |