Schneidring für Wellen / TSN-□□□-SUS / Edelstahl (Teilenummern)

Schneidring für Wellen / TSN-□□□-SUS / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert



Diese OCHIAI Schneidringe für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Haltering, der keine Nutenbearbeitung am Wellenabschnitt erfordert. [Typ] Druckrichtungsmontage (extern); Form: Druckmutter für Welle; Material: Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN-3-SUS
TSN-4-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10333.23

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10444.24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Verkaufseinheit Karton/Packung Artikelausführung Sicherungsring
Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Technischer Support