Sterngriffe mit Gewindezapfen / SLK--SUS / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / SLK--SUS / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Matte black nylon (glass fiber reinforced) resin male thread. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLK-25X10-SUS
SLK-25X15
SLK-25X15-SUS
SLK-25X20
SLK-25X20-SUS
SLK-25X25
SLK-25X25-SUS
SLK-25X30
SLK-32X10
SLK-32X16
SLK-32X20
SLK-32X20-SUS
SLK-32X25
SLK-32X25-SUS
SLK-32X30
SLK-32X30-SUS
SLK-32X35
SLK-32X45
SLK-32X60
SLK-40X16
SLK-40X20
SLK-40X20-SUS
SLK-40X25
SLK-40X25-SUS
SLK-40X30
SLK-40X30-SUS
SLK-40X35
SLK-40X40
SLK-40X40-SUS
SLK-40X50
SLK-40X55
SLK-50X15
SLK-50X25
SLK-50X25-SUS
SLK-50X30
SLK-50X30-SUS
SLK-50X35
SLK-50X40
SLK-50X45-SUS
SLK-50X50
SLK-50X55
SLK-63X20
SLK-63X25
SLK-63X30
SLK-63X30-SUS
SLK-63X35
SLK-63X40
SLK-63X40-SUS
SLK-63X50
SLK-63X50-SUS
SLK-63X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

4.70 €

1 7 Arbeitstage M510[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2516

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M515-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2516

4.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M515[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2516

2.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M520-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2516

4.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M520[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2516

2.19 €

1 7 Arbeitstage M525-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2516

4.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2516

2.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M530-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2516

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

2.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M620-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

4.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M620[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3220

2.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

4.76 €

1 7 Arbeitstage M625[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3220

2.01 €

1 7 Arbeitstage M630-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

4.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M630[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3220

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

3.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M645-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

2.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M660-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3220

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M816-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

3.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M820-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

6.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4025

4.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

6.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M825[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4025

3.63 €

1 7 Arbeitstage M830-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

6.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M830[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4025

3.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M835-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

3.87 €

1 7 Arbeitstage M840-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

7.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M840[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4025

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M850-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

4.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M855-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)4025

4.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1015-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

4.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1025-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

7.64 €

1 8 Arbeitstage M1025[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5032

4.73 €

1 7 Arbeitstage M1030-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

9.79 €

1 7 Arbeitstage M1030[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5032

4.75 €

1 8 Arbeitstage M1035-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

5.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

10.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5032

6.33 €

1 7 Arbeitstage M1050-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

8.59 €

1 7 Arbeitstage M1055-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)5032

8.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1220-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

8.87 €

1 7 Arbeitstage M1225-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

8.89 €

1 7 Arbeitstage M1230-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

21.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1230[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6340

9.09 €

1 8 Arbeitstage M1235-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

9.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1240-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

23.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1240[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6340

11.97 €

1 7 Arbeitstage M1250-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

24.56 €

1 7 Arbeitstage M1250[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6340

12.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1260-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)6340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) Knaufoberflächenbehandlung NA

Technischer Support