PP-Verbinder, Buchse, Ausführung mit Tülle (Teilenummern - CAD Download)

PP-Verbinder, Buchse, Ausführung mit Tülle
Für den Lebensmittel-, Chemie- und Medizinbereich. Eine Verbindung mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTV-2P
TTV-3P
TTV-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

10.34 €

1 5 Arbeitstage 7

8.99 €

1 10 Arbeitstage 10

10.34 €

1 5 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material PP Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,7 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support