Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 63 - 92 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Zwischen 63 und 92 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 58.8 oder 117.6 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAPS50UW |
CAPS75UW |
CNPS50UW |
CNPS75UW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Wendekreis E (mm) | Einsteller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | kA | 50 | 70 | 30 | Verfügbar | ||
48.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | kA | 75 | 85 | 35 | Verfügbar | ||
26.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | kA | 50 | 70 | 30 | kA | ||
37.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | - | 75 | 85 | 35 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) | 55 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) | 42 | Plattenlänge L2(mm) | 74 | Plattenbreite L1(mm) | 61 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Farbe | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Wendekreis E(mm)
Einsteller
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften