Hochflexibler Fluorharzschlauch, Schlauchausführung (Teilenummern)

Hochflexibler Fluorharzschlauch, Schlauchausführung
The inner layer is made of ETFE — highly chemical resistant. It is also flexible and pliable similar to urethane tubing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-SJ-2-[1-19/1]M
E-SJ-2-[20,​100]M
E-SJ-2-[21-99/1]M
E-SJ-3-[1-19/1]M
E-SJ-3-[20,​100]M
E-SJ-3-[21-99/1]M
E-SJ-4-[1-19/1]M
E-SJ-4-[20,​100]M
E-SJ-4-[21-99/1]M
E-SJ-6-[1-19/1]M
E-SJ-6-[20,​100]M
E-SJ-6-[21-99/1]M
E-SJ-6X8-[1-19/1]M
E-SJ-6X8-[20,​100]M
E-SJ-6X8-[21-99/1]M
E-SJ-8-[1-19/1]M
E-SJ-8-[20,​100]M
E-SJ-8-[21-99/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C
(MPa)
Length
(m)
1 9 Arbeitstage 24150~0.61 ~ 19
1 9 Arbeitstage 24150~0.6-
1 9 Arbeitstage 24150~0.621 ~ 99
1 9 Arbeitstage 35200~0.61 ~ 19
1 9 Arbeitstage 35200~0.6-
1 9 Arbeitstage 35200~0.621 ~ 99
1 9 Arbeitstage 46250~0.61 ~ 19
1 9 Arbeitstage 46250~0.6-
1 9 Arbeitstage 46250~0.621 ~ 99
1 9 Arbeitstage 69350~0.61 ~ 19
1 9 Arbeitstage 69350~0.6-
1 9 Arbeitstage 69350~0.621 ~ 99
1 9 Arbeitstage 68500-0,41 ~ 19
1 9 Arbeitstage 68500-0,4-
1 9 Arbeitstage 68500-0,421 ~ 99
1 9 Arbeitstage 812500~0.61 ~ 19
1 9 Arbeitstage 812500~0.6-
1 9 Arbeitstage 812500~0.621 ~ 99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit / Nicht haftend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Lösemittelbeständigkeit
Schlauchmaterial Ethylen­Tetrafluorethylen + Elastomer auf Urethanbasis Anschlussstück-Montage NA Farbton Transparent
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 80

Technischer Support