Druckschlauch (Teilenummern)

Druckschlauch
General-purpose pressure resistant transparent flexible PVC hose. Specifications up to 25 mm have a maximum pressure of 1.0 MPa.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-TB-4-100M
E-TB-4-[1-99/1]M
E-TB-6-100M
E-TB-6-[1-99/1]M
E-TB-8-100M
E-TB-8-[1-99/1]M
E-TB-9-100M
E-TB-9-[1-99/1]M
E-TB-10-100M
E-TB-10-[1-99/1]M
E-TB-12-100M
E-TB-12-[1-99/1]M
E-TB-15-100M
E-TB-15-[51-99/1]M
E-TB-19-50M
E-TB-19-[1-49/0.1]M
E-TB-21.5-50M
E-TB-21.5-[1-49/1]M
E-TB-25-50M
E-TB-25-[26-49/1]M
E-TB-32-50M
E-TB-32-[11-49/1]M
E-TB-38-50M
E-TB-38-[11-49/1]M
E-TB-50-40M
E-TB-50-[1-39/1]M
E-TB-63-20M
E-TB-63-[1-19/1]M
E-TB-75-20M
E-TB-75-[1-19/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzung Schneidservice Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C
(MPa)
Length [Limited Standard Length Type]
(m)
Length [Overall Length Specified Type]
(m)
1 9 Arbeitstage Verfügbar49300~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar49300~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar611400~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar611400~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar813.5550~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar813.5550~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar915650~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar915650~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar1016700~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar1016700~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar1218850~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar1218850~1.0-1 ~ 99
1 9 Arbeitstage Verfügbar15221050~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar15221050~1.0-51 ~ 99
1 10 Arbeitstage Verfügbar19261350~1.0--
1 10 Arbeitstage Verfügbar19261350~1.0-1 ~ 49
1 9 Arbeitstage Verfügbar21.5291550~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar21.5291550~1.0-1 ~ 49
1 9 Arbeitstage Verfügbar25331750~1.0--
1 9 Arbeitstage Verfügbar25331750~1.0-26 ~ 49
1 9 Arbeitstage Verfügbar32412250-0,5--
1 9 Arbeitstage Verfügbar32412250-0,5-11 ~ 49
1 9 Arbeitstage Verfügbar38482650-0,5--
1 9 Arbeitstage Verfügbar38482650-0,5-11 ~ 49
1 9 Arbeitstage Verfügbar50623500~0.3--
1 9 Arbeitstage Verfügbar50623500~0.3-1 ~ 39
1 9 Arbeitstage NA63804400-0,220-
1 9 Arbeitstage NA63804400-0,2-1 ~ 19
1 8 Arbeitstage NA75925250-0,220-
1 8 Arbeitstage NA75925250-0,2-1 ~ 19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft / Öl Eigenschaften Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität Schlauchmaterial Weich-PVC-Kunststoff
Anschlussstück-Montage NA Farbton Klares Blau Betriebstemperaturbereich(°C) 0-60

Technischer Support