Hinet-Schlauch (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HINET-4-[1-100/1]
HINET-6-[1-100/1]
HINET-8-[1-100/1]
HINET-9-[1-100/1]
HINET-10-[1-100/1]
HINET-12-[1-100/1]
HINET-15-[1-100/1]
HINET-19-[1-50/1]
HINET-25-[1-50/1]
HINET-32-[1-50/1]
HINET-38-[1-50/1]
HINET-50-[1-40/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Innen-Ø
(φ)
Length
(m)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
5 10 Arbeitstage 493541 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 6114061 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 813.55581 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 9156091 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 101670101 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 121875121 ~ 1001
1 10 Arbeitstage 152295151 ~ 1000.8
1 10 Arbeitstage 1926135191 ~ 500.8
1 10 Arbeitstage 2533165251 ~ 500.6
1 10 Arbeitstage 3241210321 ~ 500.6
1 10 Arbeitstage 3848255381 ~ 500.5
1 10 Arbeitstage 5062380501 ~ 400.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Hitzebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz
Schlauchmaterial Weich-PVC+hochfestes Tetron-Garn Metallbefestigungen NA Farbe Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::70

Technischer Support