Temperguss-Ventil, Typ 20K, Hubventil, mit Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Hubventil, mit Gewinde
The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KSG-1
M20KSG-2
M20KSG-11/2
M20KSG-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

119.40 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

301.12 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

231.15 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

191.02 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Technischer Support