H-Serie, Typ 10K, Schraubausführung, Hubventil, JIS Face-to-Face-Ausführung (JIS B 2011) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

USG-3/8

Teilenummer
USG-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.95 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8B (10A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8B (10A) Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für H-Serie, Typ 10K, Schraubausführung, Hubventil, JIS Face-to-Face-Ausführung (JIS B 2011) , die Teilenummer ist USG-3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer USG-3/8.

Technischer Support