Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MF-030-6X10
Teilenummer
|
---|
MF-030-6X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz) (mm) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Stellschraube Typ M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 33 | 1.275 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 12,26 × 10-4 | 16 | M5 |
Loading...
Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Andere Legierungen | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Vibrationsabsorptionsfähigkeit / Kompakt | Anwendung | Standard | Max. Drehzahl(r/min) | 3000 |
Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 1 | Beilagscheibenmaterial | PU-Garn | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::60 |
Ausführung | Stellschraube | Andere Arten von Legierungen | Zinkguss | Flexibilität | ○ |
elektrische Isolierung | ○ | Isokinetisch | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemenprofil-Kupplungen / MF / PU / Gewindestiftklemmung / Korpus: Zinkdruckguss, die Teilenummer ist MF-030-6X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MF-030-6X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Bereich Drehmomentübertragung(N•m)
Außendurchmesser A(mm)
Volle Länge E(mm)
Drehmoment(Nm)
Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm)
Stellschraube Typ M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MF-020-3X4 |
MF-020-3X5 |
MF-020-3X6 |
MF-030-6X12 |
MF-030-6X14 |
MF-030-6X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz) (mm) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Stellschraube Typ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1,72 × 10-4 | 10 | M4 | |
13.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1,72 × 10-4 | 10 | M4 | |
13.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1,72 × 10-4 | 10 | M4 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 33 | 1.275 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 12,26 × 10-4 | 16 | M5 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 33 | 1.275 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 12,26 × 10-4 | 16 | M5 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 33 | 1.275 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 12,26 × 10-4 | 16 | M5 |