MC703HL Rundstab (Teilenummern)

MC703HL Rundstab
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· MC Nylon is made by the polymerization and molding of nylon monomer primary materials under atmospheric pressure. This material has improved nylon characteristics that are not found in injection-molded and extrusion-molded products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC703HL-45-500

Teilenummer
MC703HL-45-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.17 €

46.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (technischer Kunststoff) MC-Nylon Genaue Einstufung Nylon (Violett), MC703HL Farbe Lila
Aussen - D(Ø) 45 Länge(mm) 500 Größe Standardlänge

Sie befinden sich auf der Seite für MC703HL Rundstab, die Teilenummer ist MC703HL-45-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC703HL-45-500.

Technischer Support