Ace Ball RV (Messing) , Serie 7000 (gerade) BM, Ausführung mit Schlauchnippel (Teilenummern - CAD Download)

Ace Ball RV (Messing) , Serie 7000 (gerade) BM, Ausführung mit Schlauchnippel
The valve body and mounting part rotate separately. The set angle and mounting port can be freely set. Enables simple connection even in confined spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-7106
BH-7208
BH-7310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)

26.92 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)6

26.95 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)8

27.95 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)10.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Integrierter Schlauchnippel
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support