Schlauchverbindung, Innengewinde, Ace Nippel, Edelstahl HF (Teilenummern - CAD Download)

Schlauchverbindung, Innengewinde, Ace Nippel, Edelstahl HF
  • Mengenrabatt
An Internal-screw stainless steel (SUS304) hose nipple with excellent corrosion resistance. The internal screw is already cut, letting you attach outer screws without any additional fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-7207
HF-7209
HF-7210
HF-7310
HF-7314
HF-7410
HF-7414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Nenn-Ø Außen-Ø Spirale D
(mm)

11.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/47

11.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/49

11.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/410.5

13.20 €

1 5 Arbeitstage 103/810.5

14.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/814

17.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/210.5

17.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) SPB-Werkstoff
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Spirale Verbindungsausführung Nippel (Innengewinde)
Anschlussgewinde, Ausführung PT

Technischer Support