Gerades Miniaturventil, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

Gerades Miniaturventil, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde
  • Mengenrabatt
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / oil / air.

[Features]
· Two handle types are available.
· Specify the handle number when placing orders.
· Plastic handle (add "1" to the end of model number), Brass handle (add "3" to the end of model number).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OMV-960-1
OMV-960-3
OMV-970-1
OMV-970-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Griffform

10.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff

10.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)[Rändelgriff] Messinggriff

10.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff

10.46 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)[Rändelgriff] Messinggriff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Länge L(mm) 38
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support