Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL2, Winkelstück, konisches Innengewinde, Messing (Teilenummern - CAD Download)

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL2, Winkelstück, konisches Innengewinde, Messing
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL2-1310-S
WL2-1313-S
WL2-2013-S
WL2A-2016-S
WL2A-2020-S
WL2C-2016-S
WL2C-2020-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.18 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.18 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.29 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.10 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

29.85 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)20APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.10 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

29.85 €

1 9 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)20APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkelstück, konisches Innengewinde Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support