Rohrstopfen / OT-□□ / Rotguss (Teilenummern - CAD Download)

Rohrstopfen / OT-□□ / Rotguss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ONDA MFG stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-079
OT-080
OT-110
OT-112
OT-118
OT-164
OT-165
OT-166
OT-167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

5.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

7.22 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

12.51 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

9.62 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)

22.64 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)

17.79 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

41.91 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

57.11 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

91.44 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support