Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OS-410M
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Parallel-Nippel (innere und äußere) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 3/4B (20A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (15A) |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::90 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallrohrverbindung, zylindrisches Gewinde, mit EPDM-Dichtung innen / außen, die Teilenummer ist OS-410M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS-410M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften