Rohrverbinder für Kuperrohrverbindung, Winkelstück 1 / 4 × 1 / 8 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-430A

Teilenummer
OF-430A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/8B (6A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder für Kuperrohrverbindung, Winkelstück 1 / 4 × 1 / 8, die Teilenummer ist OF-430A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-430A.

Technischer Support