Gummi-Platten / rund / PUR / Klebeschicht (Teilenummern)

Gummi-Platten / rund / PUR / Klebeschicht
  • Mengenrabatt
Absorbs impact. Prevents scratching. Skidproof. Urethane cushioning material with adhesive.

[Features]
·Absorbs impact. Prevents scratching. Skidproof. Urethane cushioning material with adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-110

Teilenummer
CN-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethan Klebschicht Mit Dichtung Dicke(mm) 2
Breite(mm) 100 Länge(mm) 120 Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Platten / rund / PUR / Klebeschicht, die Teilenummer ist CN-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-110.

Technischer Support